Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Series 5 Channel Cable Tray

Yksilöity viite: chalfant-series5cct
Brändi: Chalfant Manufacturing Company
Tuoteperhe: Cable Trays and Horizontal Racks
Tuoteryhmä: Cable Tray Wire Mesh
Julkaisupäivä: 2018-05-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
Chalfant Series 5 Channel Cable Tray system offers a simple, inexpensive method of routing and supporting all types of light to heavy weight cables. It can also be used to support pneumatic or hydraulic hose or tubing. Series 5 channel cable tray has over 40 year proven track record with successful installations in all types of commercial, industrial and government applications.
  • Installation cost is 40% to 60% less than pulling wire through conduit.
  • Excellent ventilation permits full use of cable rating.
  • Simple design saves layout and field modification time.
  • Cables can be easily added or modified without redesigning the tray system.
  • Available in 4"(102mm) or 6.4(162mm) widths - 12'(3658mm) and 24'(7315mm) long.
  • Choose from extruded aluminum, stainless or galvanized steel.
  • Complete line of fittings and accessories provides the flexibility to meet any installation requirements..
  • Built to NEMA VE-1-1991 standards. Meets NEC Article 318-5 and "Made in the U.S.A".


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Sähköosat - Jakelu
IFC-luokitus: Cable Carrier Segment
Uniclass 1.4 Koodi: L7823
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cable trays/ladders
Uniclass 2.0 Koodi: PR-70-11-16
Uniclass 2.0 Kuvaus: Cable Trays
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_70_11_17
Uniclass 2015 Kuvaus: Cable trays
NBS Reference Koodi: 70-11-16
NBS Reference Kuvaus: Cable Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 27 05 36
CSI MasterFormat 2014 Title: Cable Trays for Communications Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-37 11 13
KaikkiLuokat Otsikko: Communication Cable Trays
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Distribution

Nimi Arvo
Length 12'(3658)|24'(7315)
Material Aluminum ; Steel 14ga ; Steel HDGAF ; Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 12'(3658)|24'(7315)
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Aluminum ; Steel 14ga ; Steel HDGAF ; Stainless Steel

Chalfant Manufacturing Company

Properties

Nimi Arvo
Tray Depth 1-3/4"(44)
Tray Width 4"(102)|6"(152)

BIMobject®