Julkaise tuotteesi
Cable Retaining Post

Cable Retaining Post

Provides extra cable depth to existing 1-1/2” (38 mm) cable runway installation. Mounts onto Cable Runway side stringers.

Tekniset tiedot
  • Technical Specifications

    • Post is 1/2” x 1” x .065” (12.7 mm x 25.4 mm x 1.7 mm) wall rectangular steel tubing; bracket is 1046 steel

    Product Includes:

    • (1) Post, bracket, and end cap
    • (1) 1/4-20 x 1-1/4” hex cap screw, split lock washer and hex nut
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCable-Retaining-Post
  • TuoteperheCable Trays and Horizontal Racks
  • TuoteryhmäCable Pathway
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-11-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusJakelun elementti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_30
  • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution and transmission
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOperation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClass-numero23-35 31 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution