Julkaise tuotteesi
Cable Runway Corner Bracket

Cable Runway Corner Bracket

Creates a radius for L, T or X-shaped intersections of Cable Runway formed when two or more pieces of Cable Runway are connected together with the Junction-Splice Kit (P/N 11302 or 16302) or Heavy-Duty Junction-Splice Kit (P/N 11298 or 16298).
  • Single-piece welded assembly fabricated from 3/8" x 1-1/2" x .065" (9.53 mm x 38.1 mm x 1.65 mm) wall rectangular steel tubing
  • Easy installation; brackets/hardware included

CPI Online Catalog

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecpi-cable_runway_corner_bracket
  • TuoteperheCable Trays and Horizontal Racks
  • TuoteryhmäCable Pathway
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-12-18
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusJakelun elementti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_30
  • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution and transmission
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOperation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClass-numero23-35 31 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution