Julkaise tuotteesi
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Convenient for mounting large CPUs, power supplies, laser printers or any equipment requiring additional support. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). 23” version holds equipment up to 21.75”W x 19.8”D (552.5 mm x 503.4 mm). Made of strong, lightweight aluminum. UL Listed (19” version only). Supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecpi-heavy_duty_shelf_3
  • TuoteperheComputer Network Equipment
  • TuoteryhmäRack Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-09-26
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiNetwork cable
  • UNSPSC-koodi26121609
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72
  • Uniclass 2015 -kuvausElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
  • OmniClass-numero23-35 33 23 13
  • OmniClass-nimikeVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution