Julkaise tuotteesi
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecpi-vertical-wall-brackets
    • TuoteperheComputer Network Equipment
    • TuoteryhmäCable Pathway
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiNetwork cable
    • UNSPSC-koodi26121609
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72
    • Uniclass 2015 -kuvausElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution