Julkaise tuotteesi
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.706.AB.MT

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.706.AB.MT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: ETronic 40
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: 12-volt AC transformer required (order separately); 242.340.00.1 bank installation adapter wire required (order separately)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite116-706-ab-mt--touchless-faucet
  • TuoteperheTouchless Faucets
  • TuoteryhmäETronic 40 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets