Julkaise tuotteesi
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite154-acp--tub-and-shower-fitting
  • TuoteperheTub & Shower Fittings
  • Tuoteryhmä150 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka