Julkaise tuotteesi
Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3501-4E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3501-4E2805ABCP

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: 3501 4
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed internal temperature control mixer with hot water adjustment limit stop
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3501-4e2805abcp--metering-faucet
  • TuoteperheMetering Faucets
  • Tuoteryhmä3501-4 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets