Julkaise tuotteesi
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 434
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer, includes temperature limiter
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 9" center-to-center tubular brass spout with dual-pattern pull-down outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite434-fc1abcp--manual-sink-faucet
  • TuoteperheManual Sink Faucets
  • Tuoteryhmä434 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets