Julkaise tuotteesi
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2AFCABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2AFCABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 786
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite786-gn2afcabcp--manual-sink-faucet
  • TuoteperheManual Sink Faucets
  • Tuoteryhmä786 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets