Julkaise tuotteesi
Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

  • Body Inlet: 3/8" Compression inlet
  • Centers: Recommended for 8" installation
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: 132-LFSTABNF thermostatic mixing valve with cold water bypass
  • Mount: Deck
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Handles include color-coded index
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8452-te64vpabcp--eyewash-with-faucet
  • TuoteperheSafety Fittings
  • Tuoteryhmä8400 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka