Julkaise tuotteesi
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

  • Body Outlet: 2.2 GPM (8.3 L/min)
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: AC
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • TuoteperheSafety Fittings
  • Tuoteryhmä8400 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka