Julkaise tuotteesi
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 4" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)
  • Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM (E3JKABCP)
  • 6" Elbow blade handle (pair) (319-PRJKCP)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (1-099XKJKABNF)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (1-100XKJKABNF)
  • 4" fixed centers
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 3.917 lb
  • Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite895-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • TuoteperheManual Sink Faucets
  • Tuoteryhmä895 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets