Julkaise tuotteesi
Wall-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 897-CP

Wall-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 897-CP

  • Centers: 8" body, adjustable arms 7-5/8" - 8-3/8" centers
  • Faucet Series: 897
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite897-cp--manual-sink-faucet
  • TuoteperheManual Sink Faucets
  • Tuoteryhmä897 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Anguilla
Antigua ja Barbuda
Aruba
Bahamasaaret
Barbados
Belize
Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caribbean Netherlands
Caymansaaret
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
El Salvador
Grenada
Grönlanti
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Martinique
Meksiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre ja Miquelon
Sint Maarten
Trinidad ja Tobago
Turks- ja Caicossaaret
Yhdysvallat
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä