Julkaise tuotteesi
Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT

Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: Alpina
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: Powered by 6 'AA' batteries (included)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 60 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 60 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve concealed within control box
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaeq-b11a-13abcpt--touchless-faucet
  • TuoteperheTouchless Faucets
  • TuoteryhmäAlpina Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka