Julkaise tuotteesi
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.75 GPM hand spray with pause control; two 34" stainless steel hoses with Auto-Drain™
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Thermostatic/pressure balancing with Auto-Drain™
  • Valve: 1920-VONF thermostatic/pressure balancing tub and shower valve
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesh-tp5-00-070--tub-and-shower-fitting
  • TuoteperheTub & Shower Fittings
  • TuoteryhmäSH Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka