Julkaise tuotteesi
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Tekniset tiedot
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecore-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • TuoteperheLED Video Walls
  • TuoteryhmäCore Series III
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAudio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVisual Display Units
  • OmniClass-numero23-37 19 17
  • OmniClass-nimikeVideo Walls