Julkaise tuotteesi
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table

    Trio – Coffee Table

    4.3 / 5 tähteä4.3(120 arvostelua)
    At first sight, Trio is a side table that consists of three transparent bowls overlapping one another. The opening of each bowl is covered with either a glass, metal or wood top. The shape of the bowl is suggested by a single curved line — seemingly a spectacular feat of balance, yet the result is surprisingly stable, with each shape secured to the others in two different points. This single-leg structure supports several table tops, contrasting with more traditional table designs.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTrio-Coffee_Table
    • TuoteperheLa Manufacture - Coffee Tables
    • TuoteryhmäNendo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)339
    • Leveys (mm)847
    • Syvyys (mm)763
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa