Julkaise tuotteesi
LG Cisco Optimized 49" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Dual Display

    LG Cisco Optimized 49" UHD - Dual Display

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    The new Ultra HD large display,  UH5C Series supports displaying Ultra HD content as well as a divided content layout to show up to 4 split images on one screen. Its benefit enables you to create various formats of content to deliver commercial message effectively. Also, it is enhanced in content management. With embedded basic content templates, you can create and edit content simply and quickly on your mobile device or signage display.

    Key Features

    • Brightness(Typ.) : 500 cd/m²
    • Bezel : 11.9 mm (T), 12.4 mm (L/R), 15.5 mm (B)
    • Depth : 38.6 mm
    • Interface : HDMI / DVI / DP / RGB / RJ45 / IR / RS232C / SD Card / USB

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecisco-lg-49-display-dual
    • TuoteperheVideo Conferencing
    • TuoteryhmäTelePresence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiVideoconferencing systems
    • UNSPSC-koodi45111902
    • Uniclass 2015 -koodiSs_75_10_21_88
    • Uniclass 2015 -kuvausTelecommunications systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 16.29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClass-numero23-37 00 00
    • OmniClass-nimikeInformation and Communication Specific Products and Equipment