Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

BAYA

Yksilöity viite: cle-bay-1
Brändi: Clestra
Tuoteperhe: Internal partitions
Tuoteryhmä: Relocatable partitions
Julkaisupäivä: 2015-11-26
Painoksen numero: 3
Tyyppi: Kokoonpano (useita objekteja)
Lataa (4)
Light and rigorous design for Baya, the new office partition of Clestra Hauserman. Baya partitions are available in single and double glazed version to give parity of design. Frameless glazed partitions, panels and doors are flush fitting to the corridors. The frameless partitions have 10 or 12 mm glazing.  The glass junction is dry-jointed in either an aluminium or a translucent profile or the unique Clestra EPDM gasket.
Visit us www.clestra.com


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Seinät - Väliseinät
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Panels or paneling
UNSPSC-koodi: 30161505
Uniclass 1.4 Koodi: JK30
Uniclass 1.4 Kuvaus: Panel partitions
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Kuvaus: Panel Partition Systems
NBS Reference Koodi: 25-12-65
NBS Reference Kuvaus: Panel Partition Systems
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

BIMobject®