Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

SYNCHRONE

Yksilöity viite: cle-syn-2
Brändi: Clestra
Tuoteperhe: Internal partitions
Tuoteryhmä: Relocatable partitions
Syvyys (mm): 83
Julkaisupäivä: 2016-06-01
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Kokoonpano (useita objekteja)
Lataa (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Seinät - Väliseinät
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Panels or paneling
UNSPSC-koodi: 30161505
Uniclass 1.4 Koodi: JK30
Uniclass 1.4 Kuvaus: Panel partitions
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Kuvaus: Panel Partition Systems
NBS Reference Koodi: 25-12-65
NBS Reference Kuvaus: Panel Partition Systems
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty