Julkaise tuotteesi
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)
    New innovation of ceramic coated steel roof that will help solve the problem of noise and heat. Beautiful, strong, durable, easy to install, economical and environmentally friendly. "Luxury, good looking, classy"
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCMR_Metal_Roof_Ceramic_Coated_CASA_Spain-760
    • TuoteperheRoof
    • TuoteryhmäCeramic Metal Roof
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-10-26
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)760
    • Syvyys (mm)1.55
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • OmniClass-numero23-13 39 17
    • OmniClass-nimikeRoof Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Aasia