Julkaise tuotteesi
CUBO IP
CUBO IP
    Co.E.M.

    CUBO IP

    CUBO is a minimalistic LED wall lamp for outdoors with a double beam of light.

    Tekniset tiedot
    • Wall-mounted for outdoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;3 power LED High Intensity;8,8W  /230Vac);total delivered lumens: 1000 lm (8,8W, CRI 80);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP54;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 0,620Kg;dimensions: 100x100x53mm;    

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecuboip
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäWall mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)53
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring