Julkaise tuotteesi
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Tekniset tiedot
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteerma
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäBollard
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)14.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring