Julkaise tuotteesi
OUTSTEP
OUTSTEP
    Co.E.M.

    OUTSTEP

    OUTSTEP is a vehicle accessible recessed LED projector with three side light beams.

    Tekniset tiedot
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;3 /4power LED High Intensity;3W (350mA),6W (700mA);total delivered flux:   147lm (3W-120°,830),294lm (3W-240°,830),441lm (3W-360°,830);optics: 120°,240°,360°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,540Kg;dimensions: Ø100x76mm;Ø75; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM7575;

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoutstep
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäRecessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-20
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)76
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring