Julkaise tuotteesi
SIDE
SIDE
    Co.E.M.

    SIDE

    SIDE is a vehicle accessible recessed LED projector with asymmetrical light beams.

    Tekniset tiedot
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ground);;body in anodized aluminium, screen in temperated glass;finishing: anodized Al;n.6 LED Middle Intensity;13W(700mA), 14W(24Vdc), 14W(230Vac);total delivered flux:   1540lm (3000K,CRI80), 1640lm (4000K,CRI80);optics: 120°x60°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model), III (24Vdc/700mA model);weight: 1,425Kg;dimensions: Ø198x178mm;   Outer casing CM110, CM110G.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteside
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäRecessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-20
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)198
    • Syvyys (mm)178
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)1.425
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring