Julkaise tuotteesi
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
    Colcom

    101E10SF Hydraulic Hinge Unica

    Hydraulic hinge including brake, closing speed & final latch adjustments. Control of the door alignment. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications.Without +90° -90° stop.
    Tekniset tiedot
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -10°C to +50° C . Closes from every opening position.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • TuoteperheGlass Hardware
    • TuoteryhmäHydraulic hinge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)69
    • Leveys (mm)167
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)1.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-numero23-17 11 23
    • OmniClass-nimikeAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors