Julkaise tuotteesi
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Tekniset tiedot
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • TuoteperheGlass Hardware
  • TuoteryhmäHydraulic hinge
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)108
  • Leveys (mm)153.5
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)1.17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiGlass doors
  • UNSPSC-koodi30171501
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass-numero23-17 11 23
  • OmniClass-nimikeAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors