Julkaise tuotteesi
Acrisyl Stone
San Marco

Acrisyl Stone

Rivestimento acril-silossanico alleggerito ad alte prestazioni antimuffa antialga - per effetti materici e testurizzati con una formulazione innovativa che unisce la resistenza e la durabilità tradizionali dei rivestimenti acrilico-silossanici con numerose proprietà derivanti dalla particolare struttura microcellulare del prodotto:

  • Altamente leggero, fino al 25% in meno di peso per m² rispetto a un prodotto della stessa granulometria. Ciò facilita l'applicazione, la gestione in cantiere e rende il lavoro meno faticoso.
  • Elevato rendimento per kg, con conseguente riduzione del peso a parete.
  • Flessibile, permettendo compressione e assorbimento degli urti.
  • Adesione istantanea al substrato, evitando sprechi di prodotto e mantenendo pulito il terreno dei cantieri.
  • Eccellente permeabilità al vapore acqueo e idrorepellenza: consente all'acqua piovana di defluire e resiste all'assorbimento di sporco/incrostazioni, garantendo che le pareti rimangano pulite per lungo tempo.
  • Nelle tonalità più chiare, riflette l'azione del sole, riducendo così la temperatura delle pareti.
  • Ideale per la protezione e la decorazione degli esterni, con un solo strato, il prodotto può essere utilizzato per creare effetti testurizzati spessi come a strisce, lisciati e in travertino. Adatto sia per le superfici tradizionali che per quelle isolati con il sistema ETICS, particolarmente adatto per il ripristino di sistemi di isolamento termico.

Ota yhteyttä brändiin San Marco

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacrisyl-stone
  • TuoteperheDecorative products
  • TuoteryhmäAcrisyl Stone
  • Julkaisupäivä2024-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät