Julkaise tuotteesi
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    FENICE is the rebirth of the classic, revisited in a modern version. Its versatility and ease of working allow both classic and trendy effects to be obtained, also in strong colors. Offers high breathability, a characteristic of the natural mineral products.

    Ota yhteyttä brändiin San Marco

    Tekniset tiedot
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFenice
    • TuoteperheDecorative products
    • TuoteryhmäFenice
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems