Julkaise tuotteesi
Sagredo
Sagredo
    San Marco

    Sagredo

    SAGREDO is a decorative finish for interiors with an exclusive two-tone super-matt effect that highlights all furnishing styles, including wood grain, shiny metals, marble reflections and stone materiality.

    The characteristic two-tone surface facets create depth and recall the refinement, elegance and delicacy of precious, modern and always fashionable materials.

    Ota yhteyttä brändiin San Marco

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS
      - Type of Binder: acrylic copolymer in aqueous emulsion
      - Pigments: iridescent
      - Indoor Air Quality classification: A+
      - Solvent: water
      - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l
      - Classification of reaction to fire EN13501-1: Class A2 s1
      d0
      Referred to a consumption not exceeding that indicated,
      and to an application on a non-combustible surface.
      - Drying (at 25 °C and 65% R.H.): to touch in one hour, to
      recoat after after 3 hours. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSagredo
    • TuoteperheDecorative products
    • TuoteryhmäSagredo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems