Julkaise tuotteesi
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    GlassFit CC-791 system, characterised by its lateral installation, provides a completely unobstructed view from both the interior and exterior of the structure.Its refined design includes a flatter, more polished trim with high-precision finishes.

    The optimised Slot 360 and Level 2D systems ensures accurate glass alignment, while installation is further streamlined through the use of a single anchor point. Expanded modulation options offer greater versatility, even when using lower-specification glass panels. Also available in a Black Finish, it is an ideal solution for projects that require a sleek, minimal, and technically reliable design.

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCC-791
    • TuoteperheGlassFit
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 -kuvausHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 13
    • OmniClass-nimikeHandrails

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa Afrikka