Julkaise tuotteesi
GlassFit Frame FB-10
GlassFit Frame FB-10
    Comenza

    GlassFit Frame FB-10

    The French balcony systems of the GlassFit Frame range are protection elements for the facade windows that do not limit eyesight. Unlike when using balconies with vertical bars or other decorative elements, you keep the landscape at sight. Their configuration made of a glass panel and its associated aluminium profiles allows letting natural light in the dwelling. Additionally, they have been designed to allow quick installation and tested to ensure maximum security and compliance with national and international regulations.

    Tekniset tiedot
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFB-10
    • TuoteperheGlassFit
    • TuoteryhmäFrame
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing