Julkaise tuotteesi
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    The GlassFit SV-1702 Side system admits multiple installation possibilities, adapting to the various architectural proposals defined in each project. Installation can be done by standard mounting or inverted mounting, and both are finished with either a bezel or plug. In addition, the TC-01 finish allows a suitable termination in ventilated facades or plasterboard-type cladding. Different solutions for inclusive results.

    Tekniset tiedot
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSV-1702_Side
    • TuoteperheGlassFit
    • TuoteryhmäFlow
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing