Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
comfortdesigns/products/22e32eb7-2087-4cf8-9d08-7605c27a0fd5
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
60" x 36" Code Compliant Roll In Shower
Saatavana Yhdysvallat
Comfort Designs
Seuraa
Arkistoitu
60" x 36" Code Compliant Roll In Shower
4.8
(6 arvostelua)
Standard Features:
3/4" Profile Height
Solid Surface Finish or Gelcoat Finish
GripSure Textured Floor
Designed for On-Slab Installation
For a complete listing of all Comfort Designs product please visit www.comfortdesignsbathware.com
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
praxis-0132
Tuoteperhe
Showers
Tuoteryhmä
Code Compliant - ADA - Roll-in Showers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-19
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.comfortdesignsbathware.com/products.cfm?QuickSearch=R2100001
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
Samankaltaisia tuotteita
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Lataa