Julkaise tuotteesi
EasyGate IM Speed Gate | Turnstile
EasyGate IM Speed Gate | Turnstile
EasyGate IM Speed Gate | Turnstile
EasyGate IM Speed Gate | Turnstile
EasyGate IM Speed Gate | Turnstile
EasyGate IM Speed Gate | Turnstile
EasyGate IM Speed Gate | Turnstile
    COMINFO

    EasyGate IM Speed Gate | Turnstile

    Tekniset tiedot
    • Type

      • Swing technology
      • 1 wing / 2 wings
      • Square front

      Safety & Security Detection

      • 36 pairs of IR sensors
      • Safety & Security levels
      • Tailgating / Cross over detection

      Special features

      • Heavy duty wing
      • Arc layout
      • Flag wing

      Material and Colours

      • Covers: brushed stainless steel / black glass front and back
      • Cladding: corian
      • Barriers: tempered glass barrier panels (10 mm / 0.39“)

      Operating Environment

      • Indoor

      Drive Mechanism

      • Fail-Safe
      • Magnetic Direct Drive motor with external tooth brake
      • MCBF 30 000 000

      Stand-by Power Consumption

      • 6,1 W

      Emergency Mode

      • Open automatically in the exit direction
      • Pushthrough feature

      Optional Accessories

      • RFID reader bracket (flush mounted)
      • Access Light / Lane Light / Wing Light
      • WAV player
      • Hinge capping
      • Pushthrough feature
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW
      • SuperCap (emergency power back-up)
      • Alternative surface finishes / Optional top finishes
      • Integration of LiftCall / Card collector / BarCode scanner
      • Ramp LT
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteeasygate-im
    • TuoteperheEasyGate
    • TuoteryhmäTurnstiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)990
    • Leveys (mm)132
    • Syvyys (mm)1400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus