Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
commscope/products/2ce6f951-e6c4-4717-b575-64892353de32
Koti
Luokat
Elektroniikka
Verkostoituminen
760252334 Propel™ Module 8 Ports LC Front Connector SM Fiber
Saatavana Yhdysvallat
CommScope
Seuraa
760252334 Propel™ Module 8 Ports LC Front Connector SM Fiber
760252334 | PPL-DM-8AU-8LC-SM-BEU
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
760252334-PPL-DM-8AU-8LC-SM-BEU
Tuoteperhe
Communication and Data Processing Equipment
Tuoteryhmä
PROPEL™ Modules
Julkaisupäivä
2023-04-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
11
Leveys (mm)
65
Syvyys (mm)
170
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Toissijainen materiaali
Sähköiset & optiset komponentit
Nettopaino (kg)
0.11
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Elektroniikka - Verkostoituminen
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
CommScope
FiberGuide Overhead Fiber Cable Management and Fiber Raceway Solution
4.6
(
9
)
Lataa
CommScope
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Distribution Module, 6 Port - Part Number : 760151167
Lataa
CommScope
760264158 | CPPA-6-DM-2U-48
Lataa
CommScope
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Angled Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 Port; - Part Number : 760151308
Lataa
CommScope
UDS-2U-BK-LC-A-ULL - SYSTIMAX® UDS 2RU Splice Panel - Part Number : 760239074
Lataa
CommScope
Standard Density 2U Sliding Panel - Part Number : 760231456
Lataa