Julkaise tuotteesi
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152595
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152595

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760152595
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecommscope-00395
  • TuoteperheComputer Network Equipment
  • TuoteryhmäSYSTIMAX® Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-06-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)88.1
  • Leveys (mm)482.6
  • Syvyys (mm)172.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen