Julkaise tuotteesi
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® Evolve High Density Shielded Modular Panel, 48 Port - Part Number : 760151498
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® Evolve High Density Shielded Modular Panel, 48 Port - Part Number : 760151498

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760151498
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecommscope-00396
  • TuoteperheComputer Network Equipment
  • TuoteryhmäSYSTIMAX® Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-06-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)88.1
  • Leveys (mm)482.6
  • Syvyys (mm)169.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen