Julkaise tuotteesi
Propel 1RU Panel
CommScope

Propel 1RU Panel

Propel high-density panels are designed to adapt and grow as your needs change. Like all Propel components, the panels are completely modular and interchangeable. They support 16-fiber connectivity and up to 144 LC-connected fibers per RU—giving you the flexibility and density to seamlessly advance to 400 Gb, 800 Gb and beyond.

Tekniset tiedot
  • Propel 1RU sliding tray fiber panel, accepts Propel ULL modules or adapter packs, providing up to 72 duplex LC ports, 72 MPO ports or 144 SN ports (288f)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepropel-1RU-Panel
  • TuoteperheCommunication and Data Processing Equipment
  • TuoteryhmäPROPEL™ Panels
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2023-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)44
  • Leveys (mm)483
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPC/ABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Meksiko
  • Nettopaino (kg)5.38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen