Julkaise tuotteesi
AS - Atmospheric Steam Distributor

AS - Atmospheric Steam Distributor

Condair's Atmospheric Steam Distributor allows for direct introduction of atmospheric steam into a duct system or Air Handling Unit. Atmospheric steam distributors are designed for use with NH, GS, SE series and RH residential humidifiers. All steam distributor tubes are made of stainless steel and adjustable for horizontal or vertical flow applications. An Integral condensate return allows for condensate produced at the distributor to be returned back to the humidifier or drained through a convenient floor drain.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecondair-usa-ca-as
  • TuoteperheDistribution
  • TuoteryhmäAtmospheric Steam Distributors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat