Julkaise tuotteesi
BP - Remote Mounted Blower Pack

BP - Remote Mounted Blower Pack

BP-Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

When used with the EL-Series and RH-Series models, built-on blower packs are available for ease of installation. Remote mounted blower packs are also available with the RS-Series, SE-Series, GS-Series and RH-Series humidifiers for better distribution of the steam in the space being humidified.Features and benefits

  • Optional accessory
  • Used for direct steam distribution into located areas
  • Available as a Built-on Blower Pack or Remote Mounted Blower Pack
  • Available for a wide range of Condair products
  • Easy installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecondair-usa-ca-bp
  • TuoteperheDistribution
  • TuoteryhmäBlower Packs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusKostutin
  • ETIM-koodiEC011628
  • ETIM-nimiHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHumidifiers
  • OmniClass-numero23-33 27 15
  • OmniClass-nimikeAir Humidifiers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat