Size: 4” (for 2x4 framing) & 6” (for 2x6 framing)
The DBX1000M Metal Dryer Vent Box with snap on trim ring. The DBX1000M dryer vent enclosures is powder coated white, 22 gauge steel, comes in two sizes 4″ (For a 2×4 wall) or a 6″ size. (For a 2×6 wall) This dryer vent enclosures can also be used for down venting, just simply turn the box upside down. The DBX1000M also comes with a snap on trim ring.
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka |
|---|
Anguilla |
Antigua ja Barbuda |
Aruba |
Bahamasaaret |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brittiläiset Neitsytsaaret |
Caribbean Netherlands |
Caymansaaret |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikaaninen tasavalta |
El Salvador |
Grenada |
Grönlanti |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuuba |
Martinique |
Meksiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts ja Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent ja Grenadiinit |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Saint-Pierre ja Miquelon |
Sint Maarten |
Trinidad ja Tobago |
Turks- ja Caicossaaret |
Yhdysvallat |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |