Julkaise tuotteesi
KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)
E-Series Dryers – Card- & Coin-Operated Laundry Equipment

Equipped with an oversized door, dryer window and cylinder light, E-Series commercial dryers are not only easy to use, they are incredibly efficient! With up to 25-pounds of capacity and gas or electric heat, E-Series commercial dryers are the right choice for any vended self-service, coin-operated laundry area. Loaded with industrial grade features that ensure durability and simplify maintenance, E-Series commercial dryers are built to last.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecontinentalgirbau-0019
  • TuoteperheClothes Dryers
  • TuoteryhmäE-Series Dry
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)44.34
  • Leveys (tuumaa)26.88
  • Syvyys (tuumaa)28
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (paunaa)155
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat