Julkaise tuotteesi
HS6110 Stat Commercial Washer-Extractor

HS6110 Stat Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, HS Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! HS Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The HS Series front-load washer is available in 8- to 110-kilo capacity models.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegirbau-hs6110
  • TuoteperheWasher-Extractors
  • TuoteryhmäHS-Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2068
  • Leveys (mm)1770
  • Syvyys (mm)1939
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)3756
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • ETIM-koodiEC000638
  • ETIM-nimiWashing machine
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWasher extractors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass-numero23-21 41 41 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Front Loading Laundry Washers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat