Julkaise tuotteesi
PB3215 Heated-Roll Flatwork Ironer

PB3215 Heated-Roll Flatwork Ironer

PB Series Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegirbau-pb3215
  • TuoteperheHeated-Roll Ironers
  • TuoteryhmäPB Ironers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1416
  • Leveys (mm)2313
  • Syvyys (mm)872
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • ETIM-koodiEC003572
  • ETIM-nimiIroning system
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlatwork ironers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 21 73.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Ironing Equipment
  • OmniClass-numero23-21 41 23
  • OmniClass-nimikeCommercial Flat Work Ironers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat