Julkaise tuotteesi
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5 / 5 tähteä4.5(15 arvostelua)
    The Contura 320A with its artstone surround and cast iron door combines contemporary style with a touch of rustic charm. The artstone surround has an even, grey hue and is naturally heat retaining. An open log box comes as standard and a storage drawer is available as an optional extra.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC320
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)850
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)375
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)170
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces