Julkaise tuotteesi
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteC330G
  • TuoteperheContura
  • TuoteryhmäFireplace
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)570
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)375
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)115
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
  • IFC-luokitusObjekti
  • OmniClass-numero23-19 17 00
  • OmniClass-nimikeFireplaces