Julkaise tuotteesi
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
    Contura

    Contura 510 Fireplace

    4.2 / 5 tähteä4.2(9 arvostelua)
    Choose the Contura 510 Style stove if you want to position your stove in a corner. The large glass door spreads the light and heat around the room. The Contura 510 Style stove with cast iron door has been rejuvenated in Style, with larger glass areas in the door and an even more efficient firebox. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC510
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1066
    • Leveys (mm)495
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa