Julkaise tuotteesi
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)
    The Contura 520 Style stove with cast iron door gives maximum heating output from minimal area. 100 kg heat retaining Powerstone top and convection damper give excellent heat retention and heat distribution.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC520
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)477
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)205
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces